2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DT5802201(300)

Expand Table
DE
1/5
Produktbild
PRODUKTBILD
Identnummer
IDNR
Kurzbeschreibung
DESCRIPTION_SHORT
Level of Detail
LODLEVEL
Montageanleitung
MONTAGEANLEITUNG
Langbeschreibung
DESCRIPTION_LONG
Größe
V2
Typ
M216
Anschluss 1
M358
Anschluss 2
M359
max. Durchfluss
M335 [m³ / h]
1
2
3
4
DT5802151
Einbausatz für Ultraschall-Messkapselwärmezähler, qp 1,5 m³/h, DN 15, 3/4" EAT-DS6
300
Montageanleitung
bestehend aus einem Einrohranschlussteil (EAT) mit integrierter Rücklauftemperaturmessstelle und Blindflansch sowie einem Vorlaufkugelhahn, nur passend für DITECH Ultraschall-Messkapselwärmezähler . Ausführung mit und ohne Absperrorgane.
qp 1,5 m³/h, DN 15, 3/4" EAT-DS6
EAT-DS6
3/4
15
1,5
DT5802201
Einbausatz für Ultraschall-Messkapselwärmezähler, qp 2,5 m³/h, DN 20, 1" EAT-DS6
300
Montageanleitung
bestehend aus einem Einrohranschlussteil (EAT) mit integrierter Rücklauftemperaturmessstelle und Blindflansch sowie einem Vorlaufkugelhahn, nur passend für DITECH Ultraschall-Messkapselwärmezähler . Ausführung mit und ohne Absperrorgane.
qp 2,5 m³/h, DN 20, 1" EAT-DS6
EAT-DS6
1
20
2,5
DT5802152
Einbausatz für Ultraschall-Messkapselwärmezähler, qp 1,5 m³/h, DN 15, 3/4" EAT-DS6-KH
300
Montageanleitung
bestehend aus einem Einrohranschlussteil (EAT) mit integrierter Rücklauftemperaturmessstelle und Blindflansch sowie einem Vorlaufkugelhahn, nur passend für DITECH Ultraschall-Messkapselwärmezähler . Ausführung mit und ohne Absperrorgane.
qp 1,5 m³/h, DN 15, 3/4" EAT-DS6-KH
EAT-DS6-KH
3/4
15
1,5
DT5802202
Einbausatz für Ultraschall-Messkapselwärmezähler, qp 2,5 m³/h, DN 20, 1" EAT-DS6-KH
300
Montageanleitung
bestehend aus einem Einrohranschlussteil (EAT) mit integrierter Rücklauftemperaturmessstelle und Blindflansch sowie einem Vorlaufkugelhahn, nur passend für DITECH Ultraschall-Messkapselwärmezähler . Ausführung mit und ohne Absperrorgane.
qp 2,5 m³/h, DN 20, 1" EAT-DS6-KH
EAT-DS6-KH
1
20
2,5
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıDT5802201
Son değişiklik17.10.2023 13:01:12
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Revit

RVT_METRICPLUMBINGFIXTURE (Metric) Plumbing Fixture